Servizio di produzione di parti personalizzate su richiesta
meviy offre preventivi immediati per parti personalizzate in CNC e lamiera senza un minimo d'ordine. Caricate il vostro file CAD 3D e ottenete rapidamente pezzi di alta qualità, con consegna puntuale garantita e senza bisogno di disegni 2D.
Richiedi un preventivo instantaneo
Le nostre parti personalizzate
Lamiera
Producete le vostre parti in lamiera e sperimentate l'alta qualità MISUMI con oltre 60 anni di esperienza. Offriamo servizi di taglio laser, punzonatura e piegatura di alta qualità in un'ampia gamma di materiali e trattamenti superficiali. Senza un minimo d'ordine e con consegne puntuali garantite, offriamo precisione e affidabilità per ogni progetto, grande o piccolo che sia.
- Materiali: acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e plastica
- Diversi spessori con una lunghezza fino a 1200mm
- È disponibile un'ampia gamma di trattamenti superficiali
- Disponibilità di punzonatura, taglio laser e piegatura della lamiera
Fresatura CNC
Producete i vostri pezzi fresati a controllo numerico e sperimentate l'alta qualità MISUMI con oltre 60 anni di esperienza. Offriamo la massima qualità in un'ampia gamma di materiali e trattamenti superficiali. Senza un minimo d'ordine e con consegne puntuali garantite, offriamo precisione e affidabilità per ogni progetto, grande o piccolo che sia.
- Materiali: acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e plastica
- Fino a una lunghezza di 600mm
- Selezione di tolleranze standard o personalizzate
- È disponibile un'ampia gamma di trattamenti superficiali
Tornitura CNC
Producete i vostri pezzi torniti CNC e sperimentate la nostra alta qualità MISUMI con oltre 60 anni di esperienza. Offriamo servizi di alta qualità in un'ampia gamma di materiali e trattamenti superficiali. Senza un minimo d'ordine e con consegne puntuali garantite, offriamo precisione e affidabilità per ogni progetto, grande o piccolo che sia.
- Materiali: acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame e plastica
- Diametro fino a 300mm e lunghezza fino a 1000mm
- È disponibile un'ampia gamma di trattamenti superficiali
- Disponibili trattamenti termici
Perché scegliere meviy?
Iniziate a usare meviy in 3 semplici passi!
È possibile utilizzare meviy subito dopo la registrazione gratuita a MISUMI. Non è necessario alcun software aggiuntivo!
Ingegneri che si fidano di meviy
meviy spiegato in 2 minuti
Domande frequenti (FAQ)
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di meviy?
meviy è una piattaforma di produzione 3D che consente di stimare, ordinare e produrre parti utilizzando solo dati 3D, eliminando la necessità di disegni 2D. Questo riduce significativamente il carico di lavoro per la gestione dei disegni, dei piani di consegna e del controllo qualità, facendo risparmiare tempo prezioso ai progettisti e ai team di acquisto. Inoltre, evita completamente gli errori nella creazione di disegni 2D e nella generazione di numeri di parte per i prodotti standard.
Che cos'è la produzione su richiesta?
La produzione su richiesta è un approccio produttivo in cui i pezzi e i prodotti vengono fabbricati solo quando servono, invece di essere prodotti in grandi quantità e stoccati dopo la produzione interna. Questo metodo consente alle aziende di
rispondere in modo flessibile ai cambiamenti della domanda, di minimizzare i costi di magazzino e di ridurre gli sprechi. Grazie all'utilizzo di piattaforme digitali e di processi di produzione
strutturati, l'On-Demand Manufacturing consente una produzione rapida ed efficiente, ideale per pezzi personalizzati, piccoli lotti e prototipazione rapida.
Devo installare un software per utilizzare meviy?
Oltre all'installazione di un browser Internet compatibile (come Google Chrome o Microsoft Edge), non è necessario alcun software aggiuntivo.
Quali formati di file CAD sono supportati da meviy?
Sono supportati la maggior parte dei principali formati di file nativi e neutri.
Formati di file neutri:
STEP (.step/.stp), Parasolid (.x_t/.x_b/.xmt/.xmt_txt), ACIS (.sat/.sab), JT (.jt), PRC (.prc)
Formati di file nativi:
Autodesk Inventor (.ipt. ipt), CATIA V5 (.CATPart), Creo (.neu/.prt/.xpr), Pro/Engineer (.prt/.neu/.xpr),
Siemens PLM-NX (.prt), SolidEdge (.par/.pwd), SolidWorks (.sldprt), I-deas (.arc/.unv), iCAD SX (.icd supportato solo per parti meccaniche FA).
Per quanto tempo i file che ho caricato saranno conservati sul mio account?
I file vengono conservati fino a quando l'utente non cancella i file o il suo account.
I dati caricati sono tenuti al sicuro?
I dati caricati vengono gestiti in modo sicuro sui nostri server. Durante il processo di produzione, condividiamo le informazioni necessarie
solo con le nostre fabbriche partner di fiducia e le utilizziamo esclusivamente a fini produttivi. Non utilizziamo i vostri
dati per altre attività. Tuttavia, si prega di notare che potremmo analizzare i dati caricati in modo strettamente statistico
per aiutarci a migliorare ed espandere i nostri servizi in futuro.