Blechbearbeitung - Fertigungsmöglichkeiten
Hier finden Sie näheres zu den Fertigungsmöglichkeiten mit meviy. Sehen Sie hier, welche Formen und Ausschnitte, sowie Bohrungstypen mit meviy verfügbar sind und mit welchen Materialen, Blechstärken und Oberflächenbehandlungen Sie diese fertigen können.
Jetzt startenVerfügbare Materialien, Oberflächenbehandlungen und Stärken für Bleche
Entdecken Sie, welche Spezifikationen wir in der Blechbearbeitung anbieten können. Den folgenden Tabellen können Sie entnehmen, welches Material mit welcher Oberflächenbehandlung und Blechstärke von unserer Seite aus angeboten wird.
Material | Oberflächenbehandlung | Blechstärke |
EN 1.0330 equiv. (EN 1.0320 equiv. [warm gewalzt]) | Unbehandelt | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0, 9.0 |
Pulverbeschichtet | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0 | |
Chemisch vernickelt | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0, 9.0 | |
Brüniert | ||
Chromatiert (III-wertig) (klar) | ||
Chromatiert (III-wertig) (schwarz) | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, 4.5, 6.0 | |
EN 1.0330 equiv. (elektrolytisch verzinkt) | Elektrolytisch verzinkt | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.3, 3.2 |
EN 1.0330 equiv. (galvanisch verzinkt) | Galvanisch verzinkt | 1.6, 2.3 |
EN 1.0330 equiv. (für SHIM) | Unbehandelt | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 |
EN 1.0038 equiv. | Unbehandelt | 9.0, 10.0, 12.0, 16.0 |
Chemisch vernickelt | 9.0 | |
Brüniert | ||
Chromatiert (III-wertig - klar) |
Material | Oberflächenbehandlung | Blechstärke |
EN 1.4301 equiv. | No.1 | 9.0, 10.0, 12.0 |
2B | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | |
Einseitig #400-Körnung Poliert | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | |
Einseitige feine Linienstruktur | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 | |
EN 1.4016 equiv.(2B) | 2B | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0 |
EN 1.4301 equiv. (für SHIM) | Unbehandelt | 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0 |
Material | Oberflächenbehandlung | Blechstärke |
EN AW-5052 equiv. | Unbehandelt | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 |
Eloxiert (klar) | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | |
Eloxiert (schwarz) | ||
Eloxiert (mattschwarz) | 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 |
Material | Klasse | Farbe | Stärke |
Polyethylenterephthalat (PET) | Standard | Transparent | 3.0, 5.0, 8.0 |
Acryl | Standard | Transparent | 3.0, 5.0, 8.0, 10.0 |
Polycarbonate (PC) | Standard | Transparent | 3.0, 5.0 |
Polyvinylchlorid (PVC) | Standard | Transparent | 3.0, 5.0 |
Automatisches Angebot nicht verfügbar? Nutzen Sie ein manuelles Angebot!
Bauteile, für die mit den gewünschten Spezifikationen kein automatisches Angebot verfügbar ist oder die gewünschte Stückzahl den automatischen Angebotsbereich überschreitet, können Sie eine manuelle Anfrage über den Button "Manuelles Angebot anfordern" stellen. Laden Sie hierzu wie gewohnt die 3D-CAD-Dateil hoch und klicken Sie unten links auf "Manuelles Angebot anfordern". Durch die Anfrage wird ein meviy Support Mitarbeiter aus dem technischen Service sich bei Ihnen nach sorgfältiger Überprüfung gewöhnlich innerhalb von 1-2 Werktagen bei Ihnen melden.
![Ansicht für ein manuelles Angebot mit meviy.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/manuelles-angebot.jpg)
Verfügbare Formen für Blechteile
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht aller Formen, die Sie mit meviy fertigen können. Es kann vorkommen, dass wir ähnliche oder andere Formen aufgrund der Bearbeitungsgrenzen unserer Maschinen nicht herstellen können. Schauen Sie sich dazu gerne unsere Konstruktionstipps zu Blechteilen an. Alternativ, fordern Sie bitte ein manuelles Angebot an oder setzen Sie sich gerne mit unserem meviy Support in Verbindung.
![Beispiel für eine runde Platte bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-formen/platte.png)
![Beispiel für eine runde Form bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-formen/runde-form.png)
![Beispiel für eine L-Form bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-formen/l-form.png)
![Beispiel für eine Z-Form bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-formen/z-form.png)
![Beispiel für eine Konvex-Form bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-formen/konvex.png)
![Beispiel für eine U-Form bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-formen/u-form.png)
![Beispiel für eine Winkelbiegung (L-Form) bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-formen/winkelbiegung-l-form.png)
![Beispiel für eine mehrfache Winkelbiegung bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-formen/mehrfache-winkelbiegung.png)
![Beispiel für eine Lasche bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-formen/lasche.png)
![Beispiel für einen Ausschnitt in der Biegung bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-formen/ausschnitt-biegung.png)
![Beispiel für eine Teilbiegung bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-formen/teilbiegung.png)
![Beispiel für eine Aussparung bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-formen/aussparung.png)
![Beispiel für eine Aussparung (U-Form) bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-formen/aussparung-u.png)
![Beispiel für eine Ausklinkung bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-formen/ausklinkung.png)
Verfügbare Bohrungstypen für Blechteile
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht aller Bohrungstypen, die Sie mit unserem Service fertigen können. Falls die gewünschte Form nicht vorhanden ist, können Sie gerne unseren meviy Support kontaktieren, um eine Lösung zu finden.
![Beispiel für eine Durchgangsbohrung bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-bohrungstypen/durchgangsbohrung.jpg)
![Beispiel für ein Langloch bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-bohrungstypen/langloch.jpg)
![Beispiel für einen rechteckigen Ausschnitt bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-bohrungstypen/rechteckiger-ausschnitt.jpg)
![Beispiel für eine Gewindebohrung bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-bohrungstypen/gewindebohrung.jpg)
![Beispiel für einen Reibbohrer bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-bohrungstypen/reibbohrer.jpg)
![Beispiel für eine Senkbohrung bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-bohrungstypen/senkbohrung.jpg)
![Beispiel für eine Einpressmutter bei einem Blechteil.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/verfuegbare-bohrungstypen/einpressmutter.jpg)
Spezifikationen für die Gravur Ihrer Blechteile
Mit meviy haben Sie die Möglichkeit, Ihre Blechteile gravieren zu lassen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kennzeichnungsmethoden wie Etikette, Anhänger oder Aufkleber, sparen Sie somit zusätzliche Material- und Arbeitskosten. Außerdem ist eine Gravur dauerhaft und verhindert somit Verblassungen, Abnutzungen oder Ähnliches.
- Verfügbare Zeichen für die Gravur sind: Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen (+-. #$%&()=*:? /_~)
- Die Gravur wird entweder durch Laser oder maschinelle Bearbeitung durchgeführt, kann aber nicht festgelegt werden
- Oberflächenbehandelte Bauteile werden beim Laser nachher und bei dem maschinellen Bearbeiten vorher behandelt
- Die Gravur kann auf jeder Oberfläche des Bauteils eingefügt werden
- Sie können mehrere Gravuren auf einem Bauteil durchführen, ebenso auf einer einzelnen Oberfläche
- Die Schriftgröße können Sie an die Größe der Oberfläche anpassen
- Bitte beachten Sie, dass je nach Material und Oberflächenbehandlung die Möglichkeit besteht, dass die eingravierten Zeichen unscharf werden könne
![](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/gravur.jpg)
Bei weiteren Fragen melden Sie sich gerne bei unserem meviy Support.
Montage von Muttern mit meviy
Die Montage von Muttern ist entscheidend für stabile Verbindungen in Konstruktions- und Reparaturprojekten. Präzision bei der Auswahl und Anwendung ist dabei unerlässlich für die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Verbindung. Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel, wie Sie in meviy die Montage der Mutter anpassen können.
![Beispiel für ein Blechteil mit einer montierten Mutter.](/de-de/assets/img/pages/produkte/blechteile/fertigung/montage-von-muttern.jpg)
Bitte beachten Sie, dass bei der Auswahl der Muttermontage in meviy die Angaben zu den Montagebohrungen angepasst werden müssen. Sie haben die Optionen Presspassung, Punktschweißen oder Lichtbogenschweißen zur Verfügung. Es ist jedoch nicht möglich, mehrere Befestigungsmethoden für dasselbe Modell zu verwenden. Die verfügbaren Nenndurchmesser variieren je nach Lochdurchmesser der Montagebohrung und sind in der folgenden Tabelle festgelegt.
Nenndurchmesser der Einpressmutter | Obergrenze für den Durchmesser der Vorbohrung (d) | Beispiel |
M3 | d ≤ 5.5 |
![]() |
M4 | d ≤ 7.0 | |
M5 | d ≤ 8.0 | |
M6 | d ≤ 10.0 | |
M8 | d ≤ 13.0 |
Nenndurchmesser der Einpressmutter | Obergrenze für den Durchmesser der Vorbohrung (d) | Beispiel |
M4 | d ≤ 11.0 |
![]() |
M5 | d ≤ 11.0 | |
M6 | d ≤ 11.0 | |
M8 | d ≤ 15.0 | |
M10 | d ≤ 17.0 | |
M12 | d ≤ 19.0 |