Drehteile online bestellen und fertigen lassen
Mit meviy können Sie ihre spezifischen Drehteile online einfach und schnell bestellen, indem Sie Ihre 3D-CAD-Datei hochladen. Zudem bieten wir eine Vielzahl an Materialien und Oberflächenbehandlungen an, mit denen Sie Ihr Drehteil online bei meviy fertigen lassen können.
Jetzt CAD hochladenDrehteile online bestellen mit meviy
Unser Materialangebot für Drehteile
- EN 1.1191 equiv.*
- EN 1.0038 equiv.
- EN 1.7220 equiv.*
- EN 1.2510 equiv.*
- EN 1.2379 equiv.*
- EN 1.2344 equiv.*
- EN 1.3505 equiv.*
- EN 1.4305 equiv.
- EN 1.4301 equiv.
- EN 1.4401 equiv.
- EN 1.4125 equiv.*
- EN AW-2017 equiv.
- EN AW-5056 equiv.
- EN AW-6061 equiv.
- EN AW-7075 equiv.
- EN CW614N equiv.
- POM (Acetal, Standard, weiß)
- POM (Acetal, Standard, schwarz)
- MC Nylon (Standard, blau)
- MC Nylon (Wetterbeständigkeit, schwarze Asche)
- ABS (Standard, naturfarben)
- ABS (Standard, schwarz)
- PC (Standard, transparent)
- PC (Standard, schwarz)
- PP (Standard, naturfarben)
- PEEK (Standard, grau-braun)
- PPS (Standard, naturfarben)
- Acryl (Standard, transparent)
- UHMWPE (Standard,weiß)
- PVC (Standard, grau)
- Brüniert
- LTBC-Beschichtung
- Chemisch vernickelt
- Hartverchromt
- Chromatiert (III-wertig) (Klar)
- Chromatiert (III-wertig) (Schwarz)
- Salzbadnitrieren
- Phosphatieren (Mangan)
- Eloxiert (Klar)
- Eloxiert (Schwarz)
- Eloxiert (Mattschwarz)
- Harteloxieren (Klar)
* Wärmebehandlung ist verfügbar.
Detailliertere Informationen zu unserem Materialangebot und den Oberflächenbehandlungen finden Sie in unseren Spezifikationen.
Drehteile online – Einführung in das CNC-Drehen
Der nachfolgende Artikel beleuchtet die Grundlagen des CNC Drehens (Computerized Numerical Control), einem fundamentalen Verfahren in der modernen Fertigungstechnik. Beim Drehen wird Material von einem Werkstück mittels rotierender Schneidwerkzeuge abgetragen, um komplexe Formen und präzise Komponenten herzustellen. Ähnlich wie beim Fräsen bieten auch CNC-Drehmaschinen zahlreiche Vorteile gegenüber manuellen Verfahren. Die Automatisierung ermöglicht präzisere und wiederholbare Ergebnisse, was zu einer gesteigerten Produktqualität und Effizienz in der Fertigung führt.
Die Drehmaschinen operieren anhand vordefinierter Programme, bekannt als CAM-Systeme (Computerunterstützte Fertigung), welche die Bewegungen des Schneidwerkzeugs steuern. Diese Programme werden mittels CAD-Software erstellt und umfassen PMI (Product Manufacturing Information) über die zu fertigenden Teile sowie die erforderlichen Drehoperationen. Es existieren diverse Arten von Drehwerkzeugen, die je nach den Anforderungen des Werkstücks und der gewünschten Oberflächenbeschaffenheit eingesetzt werden. Typische Werkzeuge umfassen Drehmeißel, Bohrstangen und Gewindebohrer.
Die Materialauswahl stellt einen essenziellen Aspekt beim Drehen dar. Verschiedene Materialien wie Metalle, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe können bearbeitet werden. Die richtige Wahl des Materials und die Anpassung der Schnittgeschwindigkeiten sind entscheidend für die Bearbeitungsqualität und die Standzeit der Werkzeuge. Die Drehbearbeitung findet Anwendung in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Medizintechnik. Sie ermöglicht die Herstellung präziser Bauteile und Komponenten für komplexe Geräte und Maschinen.
Die Genauigkeit und Präzision sind von verschiedenen Faktoren abhängig, darunter die Qualität der Maschine, die Auswahl der Werkzeuge und die Erfahrung des Bedieners. Eine gründliche Planung und Programmierung sind entscheidend für den Erfolg der Drehbearbeitung. Insgesamt bietet das Drehen mit CNC-Maschinen eine effiziente und präzise Methode zur Herstellung hochwertiger Bauteile und Komponenten. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Technologie und Werkzeugen bleibt das Drehen ein wichtiger Bestandteil der modernen Fertigungstechnik.
Drehteile in höchster Qualität in meviy
Häufig gestellte Fragen zu CNC Drehteilen
1. Was sind CNC Drehteile?
CNC Drehteile sind mechanische Bauteile, die durch computergesteuerte Drehmaschinen (CNC-Maschinen) hergestellt werden. Diese Technologie ermöglicht die präzise und effiziente Bearbeitung von zylindrischen oder komplexen Formen, die in verschiedenen Industrien verwendet werden.
2. Welche Vorteile bieten CNC Drehteile?
CNC Drehteile bieten hohe Präzision, Wiederholgenauigkeit und die Möglichkeit, komplexe Geometrien mit engen Toleranzen zu fertigen. Die automatisierte Fertigung minimiert menschliche Fehler und ermöglicht die effiziente Produktion großer Stückzahlen mit gleichbleibender Qualität.
3. Welche Materialien werden für CNC Drehteile verwendet?
CNC Drehteile können aus verschiedenen Materialien gefertigt werden, darunter Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Titan und verschiedene Kunststoffe. Die Materialauswahl hängt von den spezifischen Anforderungen wie Festigkeit, Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmebeständigkeit ab. meviy bietet aktuell die Materialien Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoff für CNC Drehteile an.
4. Wie werden CNC Drehteile hergestellt?
CNC Drehteile werden auf CNC-Drehmaschinen hergestellt, bei denen das Material rotiert, während ein computergesteuertes Schneidwerkzeug präzise Formen schneidet. Der CNC-Prozess ermöglicht die Programmierung komplexer Designs und gewährleistet eine konsistente Fertigung.
5. In welchen Branchen werden CNC Drehteile eingesetzt?
CNC Drehteile werden in zahlreichen Branchen verwendet, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Elektronik, Maschinenbau und die Konsumgüterindustrie. Sie kommen in Komponenten wie Motoren, medizinischen Geräten, elektronischen Gehäusen und vielem mehr zum Einsatz.
6. Wie präzise sind CNC Drehteile?
CNC Drehteile können mit sehr hohen Toleranzen gefertigt werden, oft im Bereich von wenigen Mikrometern. Diese Präzision ist besonders wichtig in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt und der Medizintechnik, wo exakte Maße entscheidend für die Funktionsfähigkeit eines Bauteils sind.
7. Was kostet die Herstellung von CNC Drehteilen?
Die Kosten für die Herstellung von CNC Drehteilen variieren je nach Material, Komplexität des Designs, Toleranzen und Stückzahl. Während CNC-Fertigung in der Regel teurer ist als herkömmliche Methoden, bietet sie eine höhere Präzision und reduziert die Produktionszeit bei großen Stückzahlen. Mit meviy können Sie durch den Upload Ihrer 3D-CAD-Datei sofort Preis und Lieferzeit erhalten, um besser planen zu können.